概览

产品详情

演示电路 1812A-C 内置 LTC2943-1。LTC2943-1 具有 3.6V 至 20V 的工作电压范围,特别适合多单元电池应用。精密模拟库仑计集成了通过内部检测电阻测量的电流。LTC2943-1 使用内部 14 位无延迟 ΔΣ™ ADC 测量电压、电流和温度。测量结果存储在可通过板载 SMBus/I2C 接口访问的内部寄存器中。

相关产品

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。