概览

产品详情

演示电路1798A是一款双路输出、双相5A同步降压转换器,内置LTC3869IGN-2。提供2.5V/5A和3.3V/5A输出。输入电压范围为4.5V至26V。DC1798A-A集成用于电流反馈的片上检测电阻,DC1798A-B配置了DCR检测电路,允许转换器将电感DCR用作检测元件,而非片上检测电阻,从而节省成本和电路板空间并提高效率。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。