概览

产品详情

演示电路1793A是一款高压反相电荷泵,采用内置LTC3260EMSE的双极性LDO稳压器。LTC3260采用4.5V至32V输入电压供电。该演示板为每一极提供可选的LDO±输出设置幅度(3.3V、5V、12V和24V)。额外的LDO±设定点跳线选择和可选的顶部ADJ±电阻让用户能够设置其他所需的LDO±输出电压。该演示板还允许在突发工作模式(Burst Mode®)或恒定频率工作模式之间选择,以及选择500kHz、200kHz和50kHz工作频率。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。