-
DC1790A - Schematic10/10/2016PDF19K
概览
产品详情
演示电路1790A是一款串行外设接口总线(SPI)或IC间总线(I2C) μModule™隔离器,具有固定±5V和可调5V稳压电源,内置LTM2886。该演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有器件均集成在μModule隔离器中。该演示电路采用VCC外部单电源供电。该器件产生可通过外部编程电阻调整的VCC2输出电压,以及V+和V–固定电压。它通过LTC的隔离器μModule技术在隔离栅上传递所有必要的信号。
文档
-
DC1790A - Demo Manual10/10/2016PDF362K
-
DC1790A - Design Files10/10/2016ZIP350K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。