概览
产品详情
DC1724A 是一款 μModule® 降压转换器,其采用了 LTM8029,后者仅消耗 5μA 的静态电流。该演示电路专为在 600kHz 工作频率下提供5V、600mA输出而设计。输入电压范围为 5.6V 至 36V。
如果输入电压降至接近编程输出电压,则 LT3973 将开始跳过关断延迟时间并降低开关频率,以在最高约 97.5% 的最大占空比条件下保持输出稳压。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。