概览
产品详情
DC1705C 采用 LTC6946,后者是一款具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散整数 N 频率合成器。VCO 不使用外部组件,并在内部校准,无需外部系统支持。
DC1705C 有四个选项,LTC6946 的每种版本对应一个选项。演示手册中的表 1 汇总了可用的 DC1705C 选项。
每个 DC1705C 为基准频率输入 fREF (REF+ IN)、基准输出缓冲器 (REF OUT) 和差分 RF 输出 (RF+ 和 RF–) 提供了 50Ω SMA 连接器。在由提供的 PLLWizard™ 软件的控制下,使用 DC590 USB 串行控制器板与 LTC6946 进行 SPI 通信。