概览

产品详情

DC1705C 采用 LTC6946,后者是一款具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散整数 N 频率合成器。VCO 不使用外部组件,并在内部校准,无需外部系统支持。

DC1705C 有四个选项,LTC6946 的每种版本对应一个选项。演示手册中的表 1 汇总了可用的 DC1705C 选项。

每个 DC1705C 为基准频率输入 fREF (REF+ IN)、基准输出缓冲器 (REF OUT) 和差分 RF 输出 (RF+ 和 RF–) 提供了 50Ω SMA 连接器。在由提供的 PLLWizard™ 软件的控制下,使用 DC590 USB 串行控制器板与 LTC6946 进行 SPI 通信。

相关产品

硬件 (2)

子板

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。