概览

产品详情

演示电路1693A是一款隔离反激式 μModule® DC/DC转换器,内置LTM8047。该演示电路可通过4.5V至30V输入提供5V输出。5V输出电压的典型输出电流随输入电压而变化,VIN = 4.5V时约110mA,VIN = 30V时约350mA。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。