概览

产品详情

演示电路1688A是一款面向太阳能应用的密封铅酸2A电池充电器,内置LT3652HVEDD。LT3652HV是一款完整的中功率电池充电器,可在较宽的输入电压范围内工作。该充电器采用3.3V电池电压反馈基准电压源,允许调整充电电压,最高达18V。LT3652HV具有输入电压调整环路,如果通过电阻分压器设置的输入低于编程电平,该环路将降低充电电流。


该电路提供恒流/恒压充电,最大充电电流为2A,可通过电流检测电阻编程设置。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。