概览

产品详情

演示电路DC1666A是一款同步四开关降压-升压LED驱动器控制器。输入电压范围为4.7V至60V,并可在2A时驱动高达25V的LED。DC1666A具有LED串的PWM和模拟调光功能。它带有OPENLED标志,指示LED串将何时移除并带有SHORTLED标志,指示输出已短接至GND。在两种情况下,IC均保持在控制状态下且受到良好保护。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。