概览

产品详情

演示电路DC1641是一款DC/DC升压转换器,内置LTC3786恒频电流模式升压控制器。DC1641A在5V至24V输入电压范围内工作,并在6V和10V输入电压时分别提供超过5A和9A的输出电流,如图3所示。恒定工作频率为350kHz,可实现小型高效电路。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±3%),且没有最低负载要求。该演示电路可轻松修改,以产生不同的输出电压。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。