概览

产品详情

Demonstration circuit 1632A is a single output 1.5V/40A dual phase synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 14V. The controlled on-time valley current mode architecture of the LTC3839 allows for a fast load step response.

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。