概览

产品详情

演示电路1631A是一款双输出DDR2或DDR3电源,在1.8V或1.5V(跳线可选)下,对于VDDQ可提供20A电流,对于VTT (VTT = 0.5VDDQ )可提供±10A电流。它还具有±50mA VTTR参考输出。该演示板的工作电压范围为4.5V至14V,标称开关频率为400kHz。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。