-
DC1619A - Schematic3/21/2012PDF91K
概览
产品详情
演示电路1619A是一款100kHz至500kHz频率可编程、高电压、电流模式DC/DC降压转换器,内置LT3845A。工作频率可同步至600kHz。该演示板设计为通过16V至60V输入提供12V输出,电流高达10A (120W)。
相关产品
文档
-
DC1619A - Demo Manual3/14/2011PDF516K
-
DC1619A - Design Files3/17/2011ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。