-
DC1614A - Schematic2/28/2012PDF117K
概览
产品详情
演示电路1614内置具有PowerPath™控制功能的多化学组成单电池充电控制器LTC4012CUF。输入电源电压为13.5V至20V,初始限流配置为10A。充电器浮动电压通过跳线编程,以支持1到4节串联锂离子/聚合物和磷酸铁锂(LiFePO4)电池,电压分别为每节电池4.2V和3.6V,总共有八种设置。该演示板最初配置为12.6V锂离子/聚合物电池恒压充电和8A恒流充电,但在某些工作条件下可能需要降低额定电流。
相关产品
文档
-
DC1614A - Demo Manual7/28/2011PDF324K
-
DC1614A - Design Files7/28/2011ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。