概览

产品详情

The DC1605B is a demonstration system that showcases the LTC2936, a 6-channel I2C/SMBus voltage supervisor with EEPROM. The LTC2936 simultaneously monitors up to six power supply voltages and detects undervoltage and overvoltage conditions. In addition the LTC2936 monitors two GPI pins and is able to drive three GPIO pins to indicate OV, UV, system reset, system alert, or other control signal.

相关产品

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (2)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。