概览
产品详情
演示电路DC1596是一款双输出稳压器,它由基于双通道同步单片式降压型稳压器LTC3607的两个恒频降压转换器组成。DC1596的输入电压范围为4.5V至15V,其中每个稳压器能够提供高达600mA的输出电流。DC1596在突发模式(Burst Mode®)或跳脉冲模式下都可以工作。关断时,DC1596静态电流小于1μA。DC1596是非常高效的电路,效率高达90%。DC1596采用LTC3607的16引脚QFN封装,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。这些特性以及2.25MHz工作频率范围使DC1596演示板非常适合工业电源或分布式电源应用。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。