概览
产品详情
Demonstration circuit 1576 is high efficiency non-isolated SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter) converter featuring the LTC3805-5 switching controller. The DC1576 converts a 5V to 30V input to 12V at 3A of output current. The DC1576 can be easily modified to generate output voltages in the range from 0.8V to 48V.
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。