概览
产品详情
演示电路1569A是一款高压单芯片升压转换器,内置LT3958。LT3958可配置为升压、反激、SEPIC和反相转换器,但演示电路可装配为升压器件。在整个输入电压范围内,输入电压范围是11V至40V且输出电压是48V (500mA)。LT3958具有内部N通道3.3A、84V电源开关,以实现高压、高功率和高效率。双焊盘封装为内部电源开关提供出色的散热。LT3958电流模式DC/DC转换器具有可调开关频率、软启动、补偿、关断、具有迟滞的欠压闭锁功能以及可用于正负应用的反馈引脚(FBX)。SYNC输入可用于在高于IC编程的频率下同步开关。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。