概览

产品详情

演示电路1558A是一款集成按钮控制器和I2C的2.7V至5.5V输入、多路输出电源,内置LTC3589EUJ。LTC3589具有三个同步降压稳压器(1.6A、1A、1A)、一个降压-升压稳压器(1.2A)、一个25mA始终导通LDO和三个200mA LDO稳压器。


使能、反馈电压、工作模式和其他功能等开关稳压器设置可通过I2C进行控制。

相关产品

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。