-
DC1552A - Schematic1/25/2012PDF133K
概览
产品详情
演示电路 1552 展示了 LT8500,后者是一款具串行接口的 48 通道 PWM 发生器。它采用 30V 至 45V 输入电源工作,可驱动 48 个通道的 LED 灯串,每个 LED 灯串的电流为 30mA,电压高达 32V,但是可以将每个 LED 灯串的电流调整到 50mA。LT8500 可驱动 48 个 PWM 通道,这些通道直接连接到三个单独 LT3595A 16 通道降压型 LED 驱动器的 PWM 输入。每个 LED 驱动器能在高达 45V 的输入电压下工作,并且每个通道可提供高至 50mA 的 LED 电流。
LT8500 的输入是一个可在高达 50MHz 频率下运行的串行接口。DC1552A 具有输入和输出连接器,并可两个 (或更多个) 级联成链,由单个串行接口进行驱动。
相关产品
文档
-
DC1552A - Demo Manual1/25/2012PDF618K
-
DC1552A - Design Files1/25/2012ZIP1M