-
DC1551 - Schematic1/24/2011PDF32K
概览
产品详情
演示电路1551A是一款宽Vin范围、高效率、固定频率降压-升压转换器。独特的4开关、单电感架构可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下提供低噪声、无缝工作。LTC3113采用可选PWM或突发工作模式和振荡器,可编程频率范围为300kHz至2MHz。LTC3113可提供高达3A的连续输出电流以满足严苛的应用要求。在降压模式下可实现更高的输出电流。LTC3113采用1.8V至5.5V的输入和输出电压范围。该演示板经设计可在完整的输入电压范围内工作,VOUT设置为3.3V,且IOUT为3.0A。当VIN < 3V时,IOUT能力会降低。
相关产品
文档
-
DC1551A - Demo Manual1/24/2011PDF771K
-
DC1551A - Design Files1/24/2011ZIP691K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。