概览
产品详情
该评估板已停产,不再建议使用。
演示电路 1541A-A 是一款采用 LT3694 的可调输出电压、2.6A 输出电流单片降压型稳压器,具有双 LDO 稳压器。该降压稳压器能够在其输出端产生高达 2.6A 的电流,两个 LDO 稳压器 (它们由降压输出供电) 各能提供 450mA 电流。该演示板具有 4.5V 至 36V 的输入范围 (70V 瞬变),并提供三个输出:3.3V/1.7A、2.5V/450mA 和 1.8V/450mA。
LT3694 可通过 SYNC 引脚同步至一个外部时钟。LT3694-1 提供了一个 CLKOUT 引脚,因而允许其他 DC/DC 转换器同步至 LT3694-1 的时钟。
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。