概览

产品详情

DC1540B是一款展示具有EEPROM的8通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器LTC2977的演示系统。它由2个电路板DC1360B和DC1361B组成。DC1360B包含将LTC2977插入电源系统并控制八个电源所需的所有电路。DC1361B包含八个电源(LTM4603EV),均配置为由LTC2977控制。这两个电路板共同构成一个复杂的8通道、数字可编程电源。

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。