概览
产品详情
演示电路1530A是一款高效率、3相、同步降压转换器,具有7V至14V输入范围。它可提供1.5V电压和60A最大负载电流。该演示板使用LTC3829EUHF控制器。LTC3829是一款功能丰富的单路输出、3相同步降压控制器,具有片上驱动器、远程输出电压检测、电感DCR温度补偿、切相、非线性控制和自适应电压定位(AVP)功能。适用于4.5V至38V输入以及高达5V的输出。
演示电路1530A是一款高效率、3相、同步降压转换器,具有7V至14V输入范围。它可提供1.5V电压和60A最大负载电流。该演示板使用LTC3829EUHF控制器。LTC3829是一款功能丰富的单路输出、3相同步降压控制器,具有片上驱动器、远程输出电压检测、电感DCR温度补偿、切相、非线性控制和自适应电压定位(AVP)功能。适用于4.5V至38V输入以及高达5V的输出。