-
DC1526A - Schematic3/12/2010PDF37K
概览
产品详情
演示电路1526是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT3991。开关频率最高可调至2MHz。该演示电路旨在通过4.5V至55V输入电压提供3.3V、1.2A输出。LT3991的宽输入范围支持各种输入源,包括汽车电池和24V工业电源。低纹波突发模式可在小负载时提高效率,同时保持低至15mV的输出纹波。该器件在EN引脚为低电平时关断,在该引脚为高电平时有效。EN引脚的阈值精确至1.01V,具有30mV的迟滞。当VIN高于6V时,在VIN和EN之间添加一个电阻分压器,使得LT3991仅在VIN高于所需电压时调节输出。该电路的静态电流仅为2.8μA。集成升压二极管、控制和逻辑电路,缩减了组件数量和解决方案尺寸。电流模式控制方案可实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。
文档
-
DC1526A - Demo Manual3/12/2010PDF601K
-
DC1526A - Design Files3/12/2010ZIP642K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。