概览

产品详情

演示电路1520A是一款具有70μA静态电流的36V、4A同步降压稳压器,内置LT3690。该演示板设计采用4.5V至36V输入,提供3.3V输出,瞬态电压高达60V。LT3690的宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。可通过振荡器电阻或外部时钟在170kHz至1.5MHz的范围内对开关频率进行编程。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。