概览
产品详情
演示电路1517A是一款单芯片高电压隔离反激式转换器,内置LT3511。该演示电路可通过36V至75V输入电压提供5V隔离输出。最大输出电流高达300mA。由于可从变压器原边绕组直接检测输出电压,该电路无需光隔离器。晶体管第三绕组用于对LT3511进行偏置以实现高效率。
相关产品
文档
-
DC1517A - Schematic2011/2/25PDF41K
-
DC1517A - Demo Manual2011/2/25PDF155K
-
DC1517A - Design Files2011/2/25ZIP531K