概览

产品详情

演示电路1496C-A内置LTC2941电池电量计,使用外部检测电阻(包括100mΩ检测电阻)测量电池充电和放电电荷,从而产生最大500mA的电流测量值(±50mV电流检测电压范围)。可以更改检测电阻;不过,该软件只接受0.1mΩ至5Ω范围内的检测电阻。2.7V至5.5V工作电压范围特别适合单节锂离子电池。

精密模拟库仑计集成了通过电池正端和负载或充电器之间的检测电阻的电流。测得的电荷存储在可通过板载SMBus/I2C接口访问的内部寄存器中。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。