概览

产品详情

演示电路 1496C-A 内置 LTC2941。演示电路 1496C-B 内置 LTC2942。演示电路 1496C-C 内置 LTC2941-1。演示电路 1496C-D 内置 LTC2942-1。C、D 选项提供使用内部检测电阻的部件,而 A、B 选项依赖于外部精密检测电阻。所有四个器件可测量手持式 PC 和便携式产品应用中的电池充电状态。工作电压范围特别适合单节锂离子电池。精密模拟库仑计集成了通过电池正端和负载或充电器之间的检测电阻的电流。LTC2942 使用内部14位无延迟 ΔΣ™ ADC 测量电池电压和片内温度。三个测得量(电荷、电压和温度)存储在可通过板载 SMBus/I2C 接口访问的内部寄存器中。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。