-
DC1471A - Schematic7/21/2010PDF71K
概览
产品详情
演示电路1471是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT3990。开关频率最高可调至2.2MHz。该演示电路设计提供5V、350mA输出和6.5V至62V的输入。LT3990的宽输入范围支持各种输入源,包括汽车电池和24V工业电源。在典型应用中,低纹波Burst模式可在小负载时提高效率,同时保持低至5mV的输出纹波。该器件在EN引脚为低电平时关断,在该引脚为高电平时有效。当VIN高于4.2V时,EN引脚的阈值精确至1V。在VIN和EN之间添加一个电阻分压器,使得LT3990仅在VIN高于所需电压时调节输出。集成续流二极管和升压二极管,缩减了组件数量和解决方案尺寸。该电路的静态电流仅为2.5μA。
文档
-
DC1471A - Demo Manual7/21/2010PDF98K
-
DC1471A - Design Files7/21/2010ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。