概览

产品详情

Demonstration circuit 1460A is a high efficiency step-down converter featuring the LTC3620EDC. Its input voltage ranges from 2.9V to 5.5V, and it provides up to 15mA of load current at a jumper-selectable output voltages of 1.1V, 1.2V or 1.8V.

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。