-
DC1458A - Schematic9/24/2009PDF30K
概览
产品详情
Demonstration circuit 1458 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring nonsynchronous LT3972. The demo board is designed for 5V @ 3.5A output from a 6.3V to 33V input with transients up to 62V.
相关产品
文档
-
DC1458A - Demo Manual9/24/2009PDF462K
-
DC1458A - Design File9/24/2009ZIP788K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。