概览

产品详情

演示电路1451A是一款采用LTC3127EDD的降压-升压DC/DC转换器,非常适合需要限制输入电流的脉冲负载应用。演示电路1451A配置为1.0A最大输入电流限值且可处理高达2A的脉冲负载电流,占空比高达15%。输入电压范围为1.8V 至 5.5V。可通过更换一个电阻(R6)调整固定输入电流限值。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。