概览

产品详情

<p>演示电路DC1425A是一款三路输出同步升压/双通道降压电源,内置LTC3859AIFE。该演示板能够通过升压输出提供LTC3859AIFE降压输入。通过此升压-降压拓扑,降压输出可在整个4.5V至36V输入范围内保持稳压,非常适合低静态电流至关重要的汽车或其他电池供电应用。当降压器件消耗最大负载电流时,降压控制器可提供5V (5A)和8.5V (3A)电压,升压控制器可提供10V (2A)电压。</p>

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。