概览

产品详情

演示电路1406A包含三个LT3746,这是一款具有降压控制器和串行接口的32通道20mA LED驱动器。三个LT3746串联,以控制演示板上的32个OSRAM RGB LED。每个IC驱动一种单独的颜色。演示板输入电压范围为9V至40V,蓝色和绿色LED的输出电压为4.2V,红色LED的输出电压为3V。


每个通道都有可单独调节的12位(4096步)灰度PWM调光控制和6位(64步)点校正电流调节。 在状态回读过程中,会发回单个开路/短路LED和过热标志。 安装在主机中的评估软件通过接口板DC590B(USB串行控制器)与DC1406A进行通信。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。