-
DC1389A - Schematic4/30/2010PDF77K
概览
产品详情
演示电路1389A是一款高效率三路输出DC/DC电源,内置LTC3521。该IC包含具有1A开关额定值的4开关同步降压-升压DC/DC转换器和两个同步600mA降压转换器。该演示板接受2.4V至5V的输入电压,为降压-升压转换器提供3.3V (800mA)的固定输出电压且为降压转换器提供1.2V和1.8V (600mA)电压。
相关产品
文档
-
DC1389A - Demo Manual4/30/2010PDF193K
-
DC1389A - Design Files4/30/2010ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。