概览

产品详情

演示电路1382是一款40V微功耗DFN降压稳压器,内置LT3470A。与非"A"版本相比,LT3470A具有更高的峰值开关电流,并改善了启动和压降性能。该演示板经过优化,在4V至36V的稳态输入电压范围内,负载电流高达250mA,可提供3.3V输出。LT3470A具有宽输入电压范围、高效的内部电源开关、极低压差工作模式、迟滞电流模式、集成升压和续流二极管,采用微型DFN封装,是一款功能强大的多功能IC,适用于需要极紧凑空间、高效率和高输入电压的DC/DC转换器。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。