概览

产品详情

演示电路1379B是一款采用LTM8025 μModule®稳压器的降压型DC/DC开关稳压器。该演示板可通过5.5V至36V输入提供3.3V/3A输出。LTM8025的宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池、壁式适配器和工业电源。可通过跳线选择工作模式(突发工作模式(Burst Mode®)或同步模式)。突发模式运行可提高轻负载时的效率。LTM8025可以在250kHz至2MHz范围内同步。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。