概览
产品详情
Demonstration circuit 1359 is a Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer featuring the LT3640. The board operates from inputs ranging from 5V to to 35V and withstands transients up to 55V. The outputs are 3.3V @ 0.8A and 1.2V @ 1A.
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。