概览

产品详情

Demonstration circuit 1345 is a wide input voltage range, no Rsense step-down dc/dc converter featuring the LTC3879EMSE. Its output voltage is 1.2V with a load rating of 12A and the input voltage range is 4.5V to 34V.



相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。