概览

产品详情

演示电路1342B在300kHz SEPIC转换器电路中内置LT3758AEMSE,旨在通过18V至72V输入提供24V输出电压。LT3758A具有5.5V至100V输入电压,采用新颖的FBX引脚架构,可通过正输出电压或负输出电压直接连接到电阻分压器。


 


相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。