概览

产品详情

Demonstration circuit 1320 is a high power density step-down DC/DC converter featuring the LTC3608EWKG (DC1320A-A) or the LTC3609EWKG (DC1320A-B) high current, high input voltage monolithic DC/DC step-down converter. The input voltage of the DC1320A-A is from 5V to 20V and it provides a jumper-selectable output voltage of 1.5V, 1.8V, 2.5V, or 3.3V @ 8A.

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。