概览
产品详情
演示电路1311是一款电信隔离式DC/DC转换器,内置LTC3805/-5恒频电流模式反激式控制器。DC1311将18V至72V输入电压转换为3.3V输出,并提供3A隔离输出电流。可在极轻负载下保持300kHz恒定工作频率,从而减少在宽负载电流范围内产生的低频噪声。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。DC1311还可通过移除光耦合器和LTC4430电路提供非隔离式设计。该演示电路可轻松修改,以产生高达15V的不同输出电压。随着输出电压增加,必须降低最大输出电流,以将输出功率限制在10W以内。
相关产品
文档
-
DC1311A - Schematic2009/9/24PDF97K
-
DC1311A - Demo Manual2009/9/24PDF277K
-
DC1311A - Design File2009/9/24ZIP1M