概览

产品详情

演示电路1277A是一款演示板,内置三路电源LTC3670,包括一个400mA同步降压稳压器和两个150mA低压差线性稳压器(LDO).输入电源范围为2.5V至5.5V,提供1.2V (400mA)、2.8V (150mA)和3.3V (150mA)电压。LDO的输出电压调节受到基于电源电压的压差要求的影响。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。