-
DC1268B - Schematic10/7/2009PDF97K
概览
产品详情
演示电路1268B是一款高电压和高电流LED驱动器控制器,内置多拓扑、恒流、恒压LT3755-2 (1268B-A)或LT3755-1 (1268B-B)。LT3755-2具有开路LED状态引脚,同时LT3755-1支持外部频率同步。该演示电路作为升压拓扑进行装配,具有8V至40V输入电压范围、1A LED电流和高达54V的LED正向电压。
DC 1268B具有PWM调光、模拟调光、关断和开路LED过压保护功能。开路LED保护将LED电压箝位在56V,但是IC可以提供高达75V的输出电压。
相关产品
文档
-
DC1268B - Demo Manual9/24/2009PDF541K
-
DC1268B - Design File10/7/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。