概览

产品详情

Demonstration circuit 1222 is a monolithic stepdown DC/DC switching regulator featuring the LT3682. The demo board is designed for 5V at 1A (VIN > 12V) from a 6.9V to 36V input, with transients up to 60V.


 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。