概览

产品详情

演示电路1215是一款降压转换器,采用LTC3605单芯片同步降压稳压器。DC1215A具有最大15V的输入电压,能够通过4V的最小输入电压提供高达5A的输出电流。DC1215A的输出电压可以设置为低至0.6V,LTC3605的基准电压。


 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。