概览

产品详情

演示电路1209A是一款内置LT3060的微功耗、低压差线性稳压器,采用8引脚TSOT23或2mm × 2mm DFN封装。DC1209A具有2.1V至45V的输入电压范围,能够提供高达100mA的输出电流。跳线可选输出电压可以设置为1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V、5V或用户定义值。REF/BYP引脚上的外部电容提供低噪声基准电压源和可编程输出软启动功能。LT3060的静态电流仅为40µA且提供快速瞬态响应和最小2.2µF的输出电容。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。