-
DC1200A - Schematic9/24/2009PDF30K
概览
产品详情
演示电路1200是一款采用LT3430-1的60V、100kHz、单芯片降压型DC/DC开关转换器。该电路设计提供5.5V至-60V输入,并在2A负载电流下提供3.3V输出。
相关产品
文档
-
DC1200A - Demo Manual9/24/2009PDF760K
-
DC1200A - Design File9/24/2009ZIP679K